Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık sayılarla dikey baskılı: 211 ... 220, beyaz, klemens genişliği için: 5,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 71 ... 80, beyaz, klemens genişliği için: 10,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket kartı, kendinden yapışkanlı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 41 ... 50, 10 özdeş onluklu 12 parçalı etiket şeritleri, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: yapışkan bant
Etiket şeridi, 10-parçalı, özdeş numaralarla yatay baskılı: 91, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Klemens etiketleri, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 0,5 m, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 50000 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, mavi, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 11,45 mm
Etiket şeridi, Rulo, şeffaf, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 40 m, metin alanı yüksekliği: 9,5 mm, metin alanı genişliği: 40000 mm
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 341 ... 350, beyaz, klemens genişliği için: 5,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 21 ... 30, beyaz, klemens genişliği için: 5,08 mm, montaj tipi: kilitleme
Termal transfer yazıcılar için UniCard malzemesi, bir yatay işaretleyici oluğu bulunan Weidmüller, Conta Clip, ve Klemsan klemenslerin etiketlenmesi için, 60 parçalı, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK LED ile etiketlenebilir, renk: sarı
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.