Etiket şeridi, 10-parçalı, özdeş numaralarla yatay baskılı: 6, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Etiket şeridi, 10-parçalı, özdeş numaralarla yatay baskılı: 64, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 51 ... 60, beyaz, klemens genişliği için: 10,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Yassı etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 41 ... 59, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, sembol ile yatay baskılı: -, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, 10-parçalı, özdeş numaralarla yatay baskılı: 71, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık sayılarla dikey baskılı: 61 ... 70, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 61 ... 70, beyaz, klemens genişliği için: 5,08 mm, montaj tipi: kilitleme
Pinli etiket, sayı baskılı: 19, Pakette 100 özdeş baskılı etiket pinleri, beyaz, klemens genişliği için: 4,2 mm
Etiket şeridi, 10-parçalı, özdeş numaralarla yatay baskılı: 84, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.