Etiket şeridi, sipariş: Şerit, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 18 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 5
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Pinli etiket, Stud, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: plug-in, klemens genişliği için: 7,5 mm
Etiket şeridi, sipariş: Şerit, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10
Etiket şeridi, Rulo, sipariş: hatta göre, gümüş, müşteri talebine göre etiketlenir, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 30000 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 8
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, menekşe, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 80
Etiket şeridi, sipariş: Şerit, mavi, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10
Etiket şeridi, sipariş: Şerit, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10
Etiket şeridi, sipariş: Şerit, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 4,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, menekşe, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 32
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 36, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 9,4 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.