Etiket şeridi, Şerit, turuncu, etiketli, yatay baskılı: Onluk gruplar 10 - 100, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Weidmüller, Conta Clip ve Klemsan modüler klemenslerini markalamak için etiketler, 14 bölüm, işaretlenmemiş, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile markalanabilir, renk: mavi
Etiket şeridi, Şerit, mavi, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10
Etiket şeridi, büyük harflerle yatay baskılı: J, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Tek yönlü etiket kartı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 61 ... 80, Sayfa başına 25 özdeş onluk, beyaz, klemens genişliği için: 10 mm, montaj tipi: kilitleme
Tek yönlü etiket kartı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 21 ... 40, Sayfa başına 25 özdeş onluk, beyaz, klemens genişliği için: 10 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, Şerit, mavi, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, Dikey baskılı: çift sayılar 2 ... 20, 22 ... 40, vb. 82 ... 100'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 6,15 mm
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık sayılarla dikey baskılı: 81 ... 90, beyaz, klemens genişliği için: 5,08 mm, montaj tipi: kilitleme
Klemens etiketleri, Tabaka, yeşil, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 30, metin alanı yüksekliği: 9,6 mm, metin alanı genişliği: 10,8 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.