Etiket şeridi, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 4,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 4,2 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 3,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 102, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 2,95 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, turuncu, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 5,2 mm, metin alanı genişliği: 4,45 mm
Etiket şeridi yassı, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 4,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 5,2 mm, metin alanı genişliği: 4,2 mm
Etiket şeridi, Rulo, sipariş: hatta göre, şeffaf, müşteri talebine göre etiketlenir, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 9,5 mm, metin alanı genişliği: 101 mm
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Büyük harfler, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 6,15 mm
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Büyük harfler, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Klemens işaretleme kartı, Kart, beyaz, etiketli, yatay: Ön 1-10, arka 11-20 veya ön 21-30, arka 31-40, vb., montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 10 mm, metin alanı yüksekliği: 6 mm, metin alanı genişliği: 10,1 mm
Push-in Teknolojisi için çalışma etiketi
Weidmüller, Conta Clip ve Klemsan modüler klemenslerini markalamak için etiketler, 34 bölüm, işaretlenmemiş, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile markalanabilir, renk: yeşil
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.