Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, mavi, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 11,45 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Etiket şeridi, Tabaka, sipariş: tabaka, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 7,5 mm, metin alanı yüksekliği: 3,8 mm, metin alanı genişliği: 186 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 48, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 9,6 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,6 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 4,55 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 8,4 mm, metin alanı genişliği: 4,2 mm
Etiket plakası, sipariş: kart ile, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 12,5 mm
Etiket şeridi, Şerit, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: plug-in, klemens genişliği için: 10 mm, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 8,5 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 15,2 mm
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96, metin alanı yüksekliği: 9,7 mm, metin alanı genişliği: 4,55 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.