Etiket taşıyıcılar, siyah, baskısız, montaj tipi: vida, perçin, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 17 mm
Ekipman markalama
Kontrol panosundaki ve sahada bulunan sistemlerdeki cihazlara yönelik çok çeşitli uygulamalardan harici uygulamalara kadar ekipman markalama: Cihaz ve sistemleri markalamak için çok çeşitli yüksek kalitede uygun etiketler sağlıyoruz. Komponentlerinizin açık şekilde tanımlanması sayesinde yönlendirmeyi kolaylaştırır, bakım ve onarım işlerini azaltır.
Plastik etiket, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, metin alanı yüksekliği: 17,5 mm, metin alanı genişliği: 27 mm
Cihaz etiketleme, Alüminyum etiket, alüminyum renginde, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 27 mm
İç etiket, Rulo, beyaz/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 5,5 m, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 8000 mm
Cihaz etiketi, Tabaka, gümüş, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 130, metin alanı yüksekliği: 12 mm, metin alanı genişliği: 17,5 mm
Etiket, Rulo, mavi, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 20 m, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 20000 mm
Etiket tabakası, DIN A4, Tabaka, sarı, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 168, metin alanı yüksekliği: 11 mm, metin alanı genişliği: 19 mm
Etiket tabakası, DIN A4, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 288, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 18 mm
Profil, kendinden yapışkanlı, kullanım: UC-TM, UC-TMF,
UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT,
uzunluk: 1 m
Cihaz etiketi, Paslanmaz çelik etiket, gümüş, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 16, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Avantajlarınız
- Değişik çözümler – Farklı uygulamalar için çok çeşitli malzemeler
- Yapıştırmalı tip, vidalı tip, perçinli tip ve geçmeli tip gibi çeşitli montaj tipleriyle farklı opsiyonlar
- Tek bir kaynaktan: Phoenix Contact ve diğer üreticilerin cihazları için malzemeler
Ekipman markalama
Kontrol panosunda kullanım
Kontrol panosundaki elektrik ve elektronik komponentlerin etiketlenmesi bakım işlerini kolaylaştırır. Ayrıca ekipman markalamanın zorunlu olduğu alanlar vardır. Diğer herşey bir tarafa, ekipmanınızın etiketlenmesi kontrol panolarınızın ve sistemlerinizin kalitesini artırır.
Phoenix Contact'ın zengin etiket gamı olası her uygulamayı kapsar - yapışkan etiketlerden yüksek kaliteli gravür etketlere kadar. Kapsamlı etiketleme hizmetimiz baskı ve gravür için de hizmetinizdedir.
Yapıştırmalı tip ekipman markalama
Yapıştırmalı tip ekipman markalama
Kendinden yapışkanlı ekipman etiketleri birçok ölçüde, malzemede ve renkte mevcuttur. Farklı özellikleriyle komponent, cihaz ve butonlarda geniş bir uygulama alanında kullanılabilirler.
Vidalama için ekipman markalama
Vidalama için ekipman markalama
Cihazları ve panoları etiketlemek için delikli etiketler mevcuttur. Bu etiketler vida veya perçin kullanılarak cihazlara güvenli şekilde takılabilir.
Taşıyıcılarda plastik etiketlerle kullanın
Etiket taşıyıcılar için geçmeli tip ekipman markalama
CARRRIER markalama sistemiyle butonlar hızlı ve kullanışlı şekilde etiketlenebilir. Etiket taşıyıcının markalama alanına yerleştirilir.
Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama
Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama
Cihaz ve modül için kendinden yapışkanlı etiket taşıyıcılar herhangi bir standart tabakaya yapışabilir. İlgili etiketler kolayca taşıyıcının içine itilebilir.