Ekipman markalama

Ekipman markalama

Kontrol panosundaki ve sahada bulunan sistemlerdeki cihazlara yönelik çok çeşitli uygulamalardan harici uygulamalara kadar ekipman markalama: Cihaz ve sistemleri markalamak için çok çeşitli yüksek kalitede uygun etiketler sağlıyoruz. Komponentlerinizin açık şekilde tanımlanması sayesinde yönlendirmeyi kolaylaştırır, bakım ve onarım işlerini azaltır.

Go to Product Detail Page for item 0828709
UC-EMSP (50X30) - Cihaz etiketi
UC-EMSP (50X30) - Cihaz etiketi
0828709

Cihaz etiketi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 3, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0828880
US-EMLP (17X15) SR - Plastik etiket
US-EMLP (17X15) SR - Plastik etiket
0828880

Plastik etiket, Kart, gümüş, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 54, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0816113
EML (16,5X5)RL - Etiket
EML (16,5X5)RL - Etiket
0816113

Etiket, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 10000, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 16,5 mm

Avantajlarınız

  • Değişik çözümler – Farklı uygulamalar için çok çeşitli malzemeler
  • Yapıştırmalı tip, vidalı tip, perçinli tip ve geçmeli tip gibi çeşitli montaj tipleriyle farklı opsiyonlar
  • Tek bir kaynaktan: Phoenix Contact ve diğer üreticilerin cihazları için malzemeler
Ekipman markalama

Ekipman markalama

Kontrol panosunda kullanım

Kontrol panosundaki elektrik ve elektronik komponentlerin etiketlenmesi bakım işlerini kolaylaştırır. Ayrıca ekipman markalamanın zorunlu olduğu alanlar vardır. Diğer herşey bir tarafa, ekipmanınızın etiketlenmesi kontrol panolarınızın ve sistemlerinizin kalitesini artırır.

Phoenix Contact'ın zengin etiket gamı olası her uygulamayı kapsar - yapışkan etiketlerden yüksek kaliteli gravür etketlere kadar. Kapsamlı etiketleme hizmetimiz baskı ve gravür için de hizmetinizdedir.

Yapıştırmalı tip ekipman markalama

Yapıştırmalı tip ekipman markalama

Yapıştırmalı tip ekipman markalama

Kendinden yapışkanlı ekipman etiketleri birçok ölçüde, malzemede ve renkte mevcuttur. Farklı özellikleriyle komponent, cihaz ve butonlarda geniş bir uygulama alanında kullanılabilirler.

Vidalama için ekipman markalama

Vidalama için ekipman markalama

Vidalama için ekipman markalama

Cihazları ve panoları etiketlemek için delikli etiketler mevcuttur. Bu etiketler vida veya perçin kullanılarak cihazlara güvenli şekilde takılabilir.

Etiket taşıyıcılar için geçmeli tip ekipman markalama

Taşıyıcılarda plastik etiketlerle kullanın

Etiket taşıyıcılar için geçmeli tip ekipman markalama

CARRRIER markalama sistemiyle butonlar hızlı ve kullanışlı şekilde etiketlenebilir. Etiket taşıyıcının markalama alanına yerleştirilir.

Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama

Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama

Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama

Cihaz ve modül için kendinden yapışkanlı etiket taşıyıcılar herhangi bir standart tabakaya yapışabilir. İlgili etiketler kolayca taşıyıcının içine itilebilir.