Cihaz etiketi, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 3, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Ekipman markalama
Kontrol panosundaki ve sahada bulunan sistemlerdeki cihazlara yönelik çok çeşitli uygulamalardan harici uygulamalara kadar ekipman markalama: Cihaz ve sistemleri markalamak için çok çeşitli yüksek kalitede uygun etiketler sağlıyoruz. Komponentlerinizin açık şekilde tanımlanması sayesinde yönlendirmeyi kolaylaştırır, bakım ve onarım işlerini azaltır.
Alüminyum etiket, sipariş: Adet, alüminyum renginde, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Cihaz etiketi, Alüminyum etiket, sipariş: Adet, siyah, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 27 mm
Cihaz etiketi, Alüminyum etiket, sipariş: Adet, turuncu, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 6, metin alanı yüksekliği: 54 mm, metin alanı genişliği: 75,6 mm
Etiket şeridi, sipariş: tabaka, şeffaf/beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça, metin alanı yüksekliği: 92 mm, metin alanı genişliği: 26 mm
Kumaş etiket, sipariş: hatta göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 12,7 mm, metin alanı genişliği: 25,4 mm
Etiket, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 20 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Etiket, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 17,5 mm, metin alanı genişliği: 17,5 mm
İç etiket, Phoenix Contact'a ait Axioline F serisini markalamak için, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça, metin alanı yüksekliği: 46 mm, metin alanı genişliği: 35 mm
Geçme etiketler, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 3, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Avantajlarınız
- Değişik çözümler – Farklı uygulamalar için çok çeşitli malzemeler
- Yapıştırmalı tip, vidalı tip, perçinli tip ve geçmeli tip gibi çeşitli montaj tipleriyle farklı opsiyonlar
- Tek bir kaynaktan: Phoenix Contact ve diğer üreticilerin cihazları için malzemeler
Ekipman markalama
Kontrol panosunda kullanım
Kontrol panosundaki elektrik ve elektronik komponentlerin etiketlenmesi bakım işlerini kolaylaştırır. Ayrıca ekipman markalamanın zorunlu olduğu alanlar vardır. Diğer herşey bir tarafa, ekipmanınızın etiketlenmesi kontrol panolarınızın ve sistemlerinizin kalitesini artırır.
Phoenix Contact'ın zengin etiket gamı olası her uygulamayı kapsar - yapışkan etiketlerden yüksek kaliteli gravür etketlere kadar. Kapsamlı etiketleme hizmetimiz baskı ve gravür için de hizmetinizdedir.
Yapıştırmalı tip ekipman markalama
Yapıştırmalı tip ekipman markalama
Kendinden yapışkanlı ekipman etiketleri birçok ölçüde, malzemede ve renkte mevcuttur. Farklı özellikleriyle komponent, cihaz ve butonlarda geniş bir uygulama alanında kullanılabilirler.
Vidalama için ekipman markalama
Vidalama için ekipman markalama
Cihazları ve panoları etiketlemek için delikli etiketler mevcuttur. Bu etiketler vida veya perçin kullanılarak cihazlara güvenli şekilde takılabilir.
Taşıyıcılarda plastik etiketlerle kullanın
Etiket taşıyıcılar için geçmeli tip ekipman markalama
CARRRIER markalama sistemiyle butonlar hızlı ve kullanışlı şekilde etiketlenebilir. Etiket taşıyıcının markalama alanına yerleştirilir.
Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama
Etiket taşıyıcılara yerleştirmek için ekipman markalama
Cihaz ve modül için kendinden yapışkanlı etiket taşıyıcılar herhangi bir standart tabakaya yapışabilir. İlgili etiketler kolayca taşıyıcının içine itilebilir.