SACB- 8/3-L-M16-M8 HD - Dağıtım kutusu
1166980

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: M16 fişli bağlantı 90°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği