SACB-6/12- 5,0PUR - Dağıtım kutusu
1680908

Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 6, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve dayanıklı mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu