SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
Güç dağıtıcı
1413929
Güç dağıtıcı, uygulama: Güç kaynağı, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Metal, slot sayısı: 4, pin sayısı: 4, kodlama: T, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Geçmeli ana kablo bağlantısı 90°, ekranlama: hayır
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
| Uygulama | Güç kaynağı |
| Kutup sayısı | 4 |
| Slot sayısı | 4 |
| Kodlama | T |
| Lokal diyagnostikler | |
| İzlenen fonksiyon | Modül başına besleme gerilimi |
| Görsel temsil | yeşil LED |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30,5 V DC |
| Lokal diyagnostikler | Modül başına besleme gerilimi yeşil LED |
| I/O durum göstergesi Sarı LED | |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Nominal akım, toplam | 70 A (40 °C'de, yük altındaki akım yollarının dağılımını gözlemleyin.) |
| Koruma devresi | Çıkışlar için aşırı yük koruması; Kafa kısmında sigorta |
| Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 10 A |
| Slot başına akım taşıma kapasitesi | 2x 9,25 A (40 °C sıcaklıkta) |
| İletken bağlantısı | |
| Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M12 dişi konnektör |
| İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 14 ... 10 |
| Sıkma torku, kapak vidası | 0,6 Nm |
| Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,4 Nm |
| Sıkma torku, birleştirme somunu | 5 Nm |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 52 mm |
| Uzunluk | 212 mm |
| Malzeme Dişli kovan | Pres döküm çinko |
| Malzeme Muhafaza | PBT |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | Viton |
| NBR | |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | ön nikel kaplı, altın kaplı |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
| Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | Gümüş kaplı |
| Dış kablo çapı | 9 mm ... 15,5 mm |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli ana kablo bağlantısı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 80 °C |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-111 |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| Ürün numarası | 1413929 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF3 |
| Ürün Kodu | AF3ECC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626025476 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 590,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 556,5 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663284
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Kontak ara parçası 1079556
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Muhafaza 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Muhafaza 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Kablo rakoru 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Kablo rakoru 1853764
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Güç konnektörü 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Güç konnektörü 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Geçme etiketler 0830765
-
PROT-MS SCO - Vida fişi 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Sıkma pensesi 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Sıkma pensesi 1297083
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Tornavida 1206450
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018