SACB-4/ 8-M23 180 - Dağıtım kutusu
1692747

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 4, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu