PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Kuplaj röleleri
2904664
SIL 3 düşük talep uygulamaları için kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini çevre birimlere bağlar, 1 kumanda devresi, F&G uygulamaları için, test pals filtresi, geçmeli vidalı bağlantı, 17.5 mm genişlik
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Entegre alarm kontağı sayesinde IEC 61508'e uygun test
2. bölgedeki Kurulum izin
Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar