M17-7ESSA8A9004S
-
Kuplaj konnektörü
1550184
M17, Kuplaj konnektörü, seri: M17 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 4+4+3+PE, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 8,5 mm ... 12 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edin |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Seri | M17 PRO |
İzole gövde | |
Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edin. Kontak ataması, montaj açıklamalarında bulunabilir. |
Malzeme (İzole gövde) | PA 6.6 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Takma/çekme çevrimleri | 100 |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kontak tipi | Dişi |
Uygulama | Veri, sinyal gücü |
Kutup sayısı | 12 |
Bağlantı profili | 4+4+3+PE |
Numara Kontak (Güç kontakları) | 4 |
Çap Kontak (Güç kontakları) | 1 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Güç kontakları) | 0,06 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Güç kontakları) | 1,5 mm² |
Nominal akım Kontak (Güç kontakları) | 16 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Güç kontakları) | 630 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Numara Kontak (Sinyal kontakları) | 2 |
Çap Kontak (Sinyal kontakları) | 1 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Sinyal kontakları) | 0,06 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Sinyal kontakları) | 0,75 mm² |
Nominal akım sinyal kontağı başına | 11 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Sinyal kontakları) | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Numara Kontak (Veri kontakları) | 4 |
Çap Kontak (Veri kontakları) | 0,6 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Veri kontakları) | 0,08 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Veri kontakları) | 0,34 mm² |
Nominal akım veri kontağı başına 25 °C'de | 3,6 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Veri kontakları) | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Muhafaza | |
Tip | Geçiş muhafazası |
Diş tipi | M17 |
Tasarım | düz |
Kilitleme tipi | standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Malzeme (Muhafaza) | GD-Zn |
Koruma sınıfı (takılı) | IP67 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
Conta | |
Dış kablo çapı | 8,5 mm ... 12 mm |
Standart tanımlama | M17 Hibrit |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-117 temelinde |
Ürün numarası | 1550184 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | ABRCAG |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923026056 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018