TU-0000000TUDU
-
Yuvarlak konnektör için muhafaza
1605891
Yuvarlak konnektör için muhafaza, seri: TU, açılı, Bayonet locking, M23, pin sayısı: 12, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 2 mm... 14,5 mm, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür