RC-00000005000 - Yuvarlak konnektör için muhafaza
1592596

Yuvarlak konnektör için muhafaza, seri: RC, düz, Vidalı kilitleme, M23, Yassı conta, panel kalınlığı min.: 2,7 mm, panel kalınlığı max.: 3,5 mm, 2025 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler