Data konnektörleri
VS-08-SD - Koruma kapağı
VS-08-SD
-
Koruma kapağı
1689200
Koruma kapağı, IP67, uzun tasarım
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Koruma kapağı
Bağlantı profili
RJ45
Ölçüler
Genişlik
33 mm
Yükseklik
20 mm
Uzunluk
73 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
Malzeme
Plastik
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Sızdırmaz malzeme
FPM
Sızdırmazlık malzemesi, O-halka
NBR
Muhafaza malzemesi
PA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 80 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1689200
Ambalaj birimi
5 pc
Satış Kodu
ABN
Ürün Kodu
ABNNDZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918878016
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,32 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3,793 g
Gümrük tarife no
39235090
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,075 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
RJ45 konnektör
M12 Ethernet konnektörleri
M12 erkek, 2 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 2 kutuplu
D-SUB konnektör
Bükülmeye karşı koruyucu kılıflar
FO konnektörler
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı