PROFINET ağları için her daim kullanılabilir Uzak Saha Kontrolörü
Eğer her daim kullanılabilir, dağıtımlı ve modüler otomasyona ihtiyaç duyuyorsanız, IEC 61131 kontrol mantığına sahip Uzak Saha Kontrolörleri (RFC), yedeklilik teknolojisi ve ağ bağlantısı ideal çözümdür. Entegre fiber optik tabanlı yedeklilik fonksiyonu sayesinde, duruş sürelerini azaltabilir, maliyet etkin çalışabilir ve ayrıca örneğin tüneller veya havaalanlarında potansiyel tehlikeleri önleyebilirsiniz.
RFC 460R PN 3TX
-
Kontrolör
2700784
Yedek fonksiyonlu Remote Field Kontrolör, 3 x 10/100 Ethernet, PROFINET kontrolör, IP20 koruma, geçmeli parametrelendirme hafızası
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E140324Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
RFC 460R PN 3TX özellikleri:
AutoSync teknolojisi sayesinde hızlı başlatma ve tüm yedeklilik fonksiyonlarını otomatik yapılandırma
Arıza durumunda veya bir kontrol ünitesi değiştirildiğinde kesintisiz işlem
PROFINET standartları sayesinde optimum cihaz entegrasyonu; gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen Ethernet ağınız için yedeklilik
Görüntüleme durumu için yüksek çözünürlüklü ekran ve düz metin formatında hata mesajları
Artıklık özellikli OPC sunucu sayesinde kesintisiz görselleştirme
Geçmeli SFP modülleri sayesinde fiber optikler aracılığıyla kontrol üniteleri arasında 80 km'ye kadar mesafe; fiyat optimizasyonu