UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
-
Aktif modül
2900066
Honeywell C300 giriş modülleri için 16-kanallı röle modülü. Modül kontrol sistemi tarafından 37-kut. D-SUB veya 50-kut. FLK ile kontrol edilir. Saha tarafında bıçak ayırmalı vidalı bağlantı mevcuttur. Modül genişliği: 343 mm
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 16 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Uygun I/O kartı | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDIL51 (non-redundant) | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 48 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,85 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 40,8 V DC ... 52,8 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 6,5 mA |
| Tipik tepki süresi | 5 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 7 ms |
| Koruma devresi | Sigorta |
| Ters gerilim diyodu | |
| Polarite koruma | |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | Ag alaşımı, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 36 V DC (Altın kaplamalı 60 V DC) |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 100 mV (Altın kaplamalı 12 V DC) |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA (Altın kaplamalı 500 mA) |
| Min. anahtarlama akımı | 1 mA (Altın kaplamalı 10 mA) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 1,2 W (24 V DC için) |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yassı şerit kablo plug-in konnektör, IEC 60603-13 ile uyumlu |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Genişlik | 344 mm |
| Yükseklik | 126 mm |
| Derinlik | 66 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -15 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -15 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2900066 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2A8H |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356362795 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,08 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1 kg |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6a902f2e-bd33-4ea4-a796-6adad81b93f9 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018