UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/L - Sonlandırma kartı
2905869

Honeywell Experion C300 24 V yüksek voltaj dijital IOTA CX-TDI110 & CX-TDI120 ile kullanım için VARIOFACE 16-kanallı modül

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Bu VARIOFACE modülleri ilgili ön adaptörlerle birlikte kullanılır.
UM-PRO muhafaza
Panonun sol tarafına monte edilmek üzere tasarlanmıştır
DIN rayı montajı
LED'li açan sigorta göstergesi
Kanal ayırma başına test noktalı
Kanal başına geçmeli 800 mA sigortalı
Opsiyonel, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir sigorta atlama için 16 x 5.08 mm köprülerle donatılmıştır