UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
   - 
  Aktif modül
    
      2900890
      
      
    
  
      VARIOFACE çıkış modülü, 8 minyatür röle bulunan, her birinde 1 kilitlenebilir manuel aktüasyonlu enversör kontak, takılı, 24 V DC için (röle dahil)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü | 
| Kanal sayısı | 8 | 
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü | 
| Mekanik çalışma ömrü | 5x 106 çevrim | 
| Komponentlerle birlikte | evet | 
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III | 
| Kirlilik sınıfı | 2 | 
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC | 
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV (Çıkış temas akımı yolları arasında baz izolasyon.) | 
| 6 kV (Giriş devresi ve çış temas akımı yolları arasında güvenli izolasyon ve destekli izolasyon.) | |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY82P | 
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LY41PT1P | 
| LY42PT1P | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC | 
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 | 
| Giriş gerilim aralığı | 21,6 V DC ... 26,4 V DC | 
| UN'de tipik giriş akımı | 18 mA | 
| Tipik tepki süresi | 9 ms | 
| Tipik bırakma zamanı | 6 ms | 
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu (röleye entegre) | 
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED | 
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED (röleye entegre) | 
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak | 
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak | 
| Kontak malzemesi | AgNi | 
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC | 
| Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V AC/DC | 
| Sürekli sınır akımı | 5 A | 
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA | 
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 120 W (24 V DC) | 
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi | 
| Bağlantı sayısı | 1 | 
| Kutup sayısı | 14 | 
| Pin aralığı | 2,54 mm | 
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı | 
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm | 
| Vida yivi | M3 | 
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 | 
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı | 
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm | 
| Vida yivi | M3 | 
| Bağlantı sayısı | 4 | 
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 | 
| Durum göstergesi mevcut | evet | 
| Genişlik | 92 mm | 
| Yükseklik | 112 mm | 
| Derinlik | 60,5 mm | 
| Renk | yeşil (RAL 6021) | 
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 | 
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C | 
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C | 
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61010-2-201 | 
| IEC 60664 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı | 
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan | 
| Montaj konumu | herhangibir | 
| Çalışma durumu | Kullanılan rölelerin maksimum anahtarlama kapasitesini dikkate alın | 
| Çalışma durumu | SELV/ PELV'e ve temas edilmesi tehlikeli gerilimlere birbirine komşu kanallar bağlamayın. | 
| Çalışma durumu | Çıkışlar, farklı çıkış iletkenlerinin anahtarlanması için uygun değildir. Bitişik çıkışlar için kullanılan anahtarlama gerilimlerinin toplamı, nominal izolasyon gerilimi değerini aşmamalıdır | 
| Çalışma durumu | Komşu modüllerden (DIN rayı yönünde) yalıtım için öngörülen gereklilikler (temel yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım), uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak gerçekleştirilmelidir. | 
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. | 
| Ürün numarası | 2900890 | 
| Ambalaj birimi | 1 pc | 
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) | 
| Satış Kodu | CK2 | 
| Ürün Kodu | DK2191 | 
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356545099 | 
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 368 g | 
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 250,8 g | 
| Gümrük tarife no | 85369010 | 
| Menşe ülke | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) | 
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 | 
Avantajlarınız
Sadece 92 mm (8 kanallı) veya 285 mm (32 kanallı) genişlikte ince yapı
        Geçmeli minyatür röleler, her birinde bir enversör kontak ve kilitlenebilir manuel aktüasyon bulunan
        Besleme gerilimi göstergesi (LED)
        Her sinyal kanalı için LED'li durum göstergesi ve bastırıcı diyot (röleye entegre)
        Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
        
        Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye  Mersis:0729002180800018