Phoenix Contact acil durdurma anahtarları, emniyet fonksiyonu bulunan elektromekanik anahtarlama cihazlarıdır. Bedensel yaralanmayı ve maddi hasarı önlemek veya minimize etmek amacıyla, makineleri güvenli biçimde kapatmak veya durdurmak için kullanılırlar. Portföy, bir modüler sistemin yanı sıra önceden konfigüre edilmiş bir çözüm içerir. Modüler acil durdurma düğmesi aşağıdaki bileşenlerden oluşur: - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 aktüatör - PSR-ESS-ACC-CB1-C... modül tutucu
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
Kontak modülü
1396559
Emniyetle ilgili kapatma için force-guided N/C kontaklı modüler acil durdurma anahtarları için kontak modülü, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)'e kadar kullanıma uygun değerlendirme ünitesi, yalnızca 4 kontak modüllü montaj
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E140324CCC-SDoC
Onay kimliği: 2021960305000263Fonksiyonel güvenlik
Onay kimliği: B 029429 0031Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Modüler sistem, münferit uygulamalar için verimli bir çözüme olanak sağlar
IEC 60947-5-1 uyarınca doğrudan açma eylemi
Uygun değerlendirme cihazı bulunan uygulamalarda, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) seviyesine kadar kullanım için uygun
4 kontak modüllü montaj