VC-TFS 6 - Kontak ara parçası
1853476

Kontak ara parçası, Ürün kapsamı: VARIOCON, renk: açık gri, pin sayısı: 6, min. iletken kesiti: 0,14 mm2, maks. iletken kesiti: 1,5 mm2, anma gerilimi: 250, nominal akım: 10 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak türü: Dişi, Fiş konnektörler yalnız yüksüz durumda takılıp/sökülebilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kanıtlanmış COMBICON teknolojisi
Üniversal bağlantı
Hatalı bağlantıyı önlemek için kodlanabilir