VC-AR2/3M-S222-SET
-
Kontak ara parça seti
1607311
Kontak ara parça seti, Ürün kapsamı: VARIOCON, tasarım: VC2, pin sayısı: 6, min. iletken kesiti: 0,2 mm2, maks. iletken kesiti: 4 mm2, anma gerilimi: 400, nominal akım: 20 A, Kontak türü: Pin, Fiş konnektörler yalnız yüksüz durumda takılıp/sökülebilir.
Ürün Ayrıntıları
Genel | Fiş konnektörler yalnız yüksüz durumda takılıp/sökülebilir. |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Kontak ara parçası |
Ürün gamı | VARIOCON |
Seri | VC-D |
Tasarım | VC2 |
Kutup sayısı | 6 |
Bağlantı profili | 5+PE |
Modül slot sayısı | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal gerilim (II/2) | 1000 V |
Nominal gerilim (III/2) | 400 V |
Nominal gerilim (III/3) | 400 V |
400 V | |
Nominal gerilim ATD | 400 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal akım | 20 A |
20 A | |
20 A | |
Nominal gerilim UN | 400 V |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 65,6 mm |
Yükseklik | 25,5 mm |
Uzunluk | 29,8 mm |
Muhafaza kısmının rengi | gri |
Malzeme Kontak taşıyıcı | Poliamid (Kontak taşıyıcı) |
Malzeme | Poliamid (Panel montaj çerçevesi) |
Malzeme Muhafaza | PA |
Malzeme Kontak | CuZn |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I / CTI 600 |
Kontak yüzey malzemesi | nikel kaplı |
Vidalı bağlantı için malzeme | 1.5523 (19MNB4) 10.9 |
Tek tel, kesit alanı | 0,2 mm² 4 mm² |
Her bir kablonun soyma mesafesi | 7 mm |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 50 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Ürün numarası | 1607311 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
Satış Kodu | ABL |
Ürün Kodu | ABLADB |
Katalog Sayfası | Sayfa 24C-2-2013 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918941048 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 46,67 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 42,286 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Kanıtlanmış COMBICON teknolojisi
Üniversal bağlantı
Hatalı bağlantıyı önlemek için kodlanabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018