Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100
-
Kontak ara parçası
1556164
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+2+PE, boyut: COM, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 2, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, uygulama: Güç/sinyal, Ad./Pkt.: 100 adet, Yalnızca plastik muhafazalar için uygundur
Ürün Ayrıntıları
Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
Genel | CK4.0-ED.. krimp kontaklar için (güç devresi), CK1.6-ED... (kontrol devresi) |
Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
Sadece plastik muhafaza içinde kullanılabilir |
Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
Seri | HC-COM |
Uygulama | Güç/sinyal |
Tasarım | COM |
Kutup sayısı | 6 |
Bağlantı profili | 4+2+PE |
Kontak numaralama | 1 - 4 (Güç kontakları) |
11 - 12 (Kontrol kontakları) | |
Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
Güç kontağı sayısı | 4 |
Kontrol kontağı sayısı | 2 |
Kontak tipi | tornalanmış |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 26,3 mm |
Yükseklik | 52,3 mm |
Uzunluk | 45,5 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Kontak çapı | 4 mm |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı (Güç kontakları) |
Krimp bağlantı (Kontrol kontakları) | |
Krimp bağlantı (PE kontağı) | |
Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 1,5 mm² ... 10 mm² (Güç kontakları) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Kontrol kontakları) | |
Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 8 (Güç kontakları) |
26 ... 14 (Kontrol kontakları) | |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (HEAVYCON muhafaza içine monte etmek için tespit vidaları) |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 9 mm (1,5 ... 2,5 mm² için) |
9,6 mm (Güç 4 ... 6 mm²) | |
16 mm (10 mm² güç devresi) | |
6 mm (Sinyal 2,5 mm²) |
Nominal gerilim (III/3) | 400 V (Faz toprak güç kontakları) |
250 V (Kontrol kontakları) | |
690 V (Faz faz güç kontakları) | |
Güç kontakları için nominal gerilim | 400/690 V |
250 | |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Faz faz güç kontakları) |
4 kV (Kontrol kontakları) | |
Nominal akım | 40 A (Güç kontakları) |
10 A (Kontrol kontakları) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Kontak yüzeyinin malzemesi, güç kontağı | Ag |
Kontak yüzeyinin malzemesi, kontrol kontağı | Ag (Au alternatifi) |
Standartlar / yönetmelikler | PC |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
Test | |
Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
Ürün numarası | 1556164 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | AF7ABH |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923035485 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.400 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 80b41f3d-0f88-4686-b433-b4749740ff7c |
Uyumlu Ürünler
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimp kontak 1663255
-
CK1,6-ED-ST-POF - Pin kontak 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimp kontak 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimp kontak 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimp kontak 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimp kontak 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimp kontak 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimp kontak 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimp kontak 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimp kontak 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimp kontak 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimp kontak 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimp kontak 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimp kontak 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimp kontak 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimp kontak 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimp kontak 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimp kontak 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimp kontak 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimp kontak 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimp kontak 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimp kontak 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Krimp kontak 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Krimp kontak 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Krimp kontak 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Krimp kontak 1004382
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimp kontak 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimp kontak 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimp kontak 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimp kontak 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimp kontak 1274091
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - Kontak ara parçası 1556162
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montaj aleti 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Çıkarma aleti 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Çıkarma aleti 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Dijital göstergeli sıkıştırma penseleri 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Sıkma pensesi 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Sıkma pensesi 1212113
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018