Kontak ara parçası
QUICKON bağlantı teknolojisinde kablolar tornavidanın tek dönüşüyle bağlanır. Önce kabloların soyulmasına gerek yoktur. Bu en az 60 % zaman kazandırır.
HC-B 24-ESTQ-2,5-OLOGO
-
Kontak ara parçası
1605645
Kontak ara parçası, boyut: B24, QUICKON bağlantı, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli