SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA - Konnektör
1403372

Konnektör, 5-kutup, Soket düz M12, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo rakoru Pg11-DUO, dış kablo çapı 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
Yerden tasarruf edin: iki sensörü çoklu bir grometle bir geçmeli konnektöre bağlayın