UM-ALU 4 AU75 L235 - Profil kapak
2200969

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Vidalı montaj, Profil kapak, genişlik: 75,6 mm, profil genişliği (iç): 71,5 mm, profil genişliği (dış): 75,6 mm, uzunluk: 235 mm, derinlik: 43,1 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması