UM-ALU 4-72 FRONT 130 AP - Ön plaka
2202089

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Ana profil ön plakası, genişlik: 71,8 mm, uzunluk: 130 mm, derinlik: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER AL yan elemanlar için tavsiye edilir

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması