UKKB 3 SO - Geçiş klemensi
3048797

Geçiş klemensi, yanda kapalı bağlantı alanı ile, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler