HCS-T MAXI 1W C C C 7035
-
Elektronik boş kutu
2203142
Portatif muhafaza, T-Maxi, açık gri, vidalar ile birlikte iki yarım kovandan oluşur, ön kısım 1,1 mm girintili, pencere ve tuş takımı slotu ile
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
HCS portatif muhafazalar ile hangi IP koruma sınıfına ulaşabilirim?
Aksesuarlar kullanıldığında HCS, IP54 koruma sınıfı sunar. Bu, tam dokunma koruması olduğu anlamına gelir. Ayrıca, elektronik bileşenleriniz zararlı miktardaki toza ve her taraftan sıçrayan suya karşı korunur. Bunun için, Aksesuarlar altında contayı (HCS ... Conta) seçin.
Ekranı muhafazaya nasıl takabilirim?
Montaj setleri aracılığıyla ekranları fazla çaba harcamadan monte etmek mümkündür. Montaj setleri "Aksesuarlar" altında bulunabilir. Ayrıca konfigüratörde muhafazanızı kolayca monte edebilirsiniz. İlgili montaj seti çıktı olarak sağlanır. Konfigüratö... Daha fazla görüntüle
Montaj setleri aracılığıyla ekranları fazla çaba harcamadan monte etmek mümkündür. Montaj setleri "Aksesuarlar" altında bulunabilir. Ayrıca konfigüratörde muhafazanızı kolayca monte edebilirsiniz. İlgili montaj seti çıktı olarak sağlanır. Konfigüratörü, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek bulabilirsiniz.
Daha az görüntülePortatif muhafazaya boşluklar yerleştirebilir miyim?
Evet, boşluklar ve diğer özelleştirmeler mümkündür. Servis merkezimiz bunun için hizmetinizdedir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.
Membran tuş takımını da özelleştirebilir miyim?
Evet, membran tuş takımları, konfigüratörümüz kullanılarak özelleştirilebilir. Bu konfigüratöre, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için web s... Daha fazla görüntüle
Evet, membran tuş takımları, konfigüratörümüz kullanılarak özelleştirilebilir. Bu konfigüratöre, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.
Daha az görüntülePortatif muhafazalar için darbeye dayanıklı kılıflar mevcut mu?
Evet, talep üzerine darbeye dayanıklı kılıflar temin edilebilir.
Portatif muhafazanın montajı için hangi el aleti gereklidir?
HCS'yi monte etmek için PH 0 düz uçlu tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir. Bir ekran monte edilmişse, Torx T6 da gereklidir.
Portatif muhafazada hangi bağlantı teknolojisi kullanılabilir?
Ön paneller sayesinde portatif muhafaza, kapsamlı bağlantı teknolojisi için bol miktarda alan sağlar. SPE ve SAC konnektörlerinden klasik RJ45 jaklarına kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için servis merkezimizle ileti... Daha fazla görüntüle
Ön paneller sayesinde portatif muhafaza, kapsamlı bağlantı teknolojisi için bol miktarda alan sağlar. SPE ve SAC konnektörlerinden klasik RJ45 jaklarına kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için servis merkezimizle iletişime geçmeniz yeterlidir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.
Daha az görüntüle