HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Elektronik boş kutu
2203147

Portatif muhafaza, C-Mini, açık gri, vidalar ile birlikte iki yarım kovandan oluşur, ön kısım 1,1 mm girintili, pencere ve tuş takımı slotu ile

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Portatif cihazlar için uygundur
LCD ekranların ve membran klavyelerin kolay entegrasyonu
Düz veya kademeli ergonomik muhafaza tasarımı
Modüler tasarım sayesinde hızlı montaj

Sıkça Sorulan Sorular


Ekranı muhafazaya nasıl takabilirim?

Montaj setleri aracılığıyla ekranları fazla çaba harcamadan monte etmek mümkündür. Montaj setleri "Aksesuarlar" altında bulunabilir. Ayrıca konfigüratörde muhafazanızı kolayca monte edebilirsiniz. İlgili montaj seti çıktı olarak sağlanır. Konfigüratö... Daha fazla görüntüle

Montaj setleri aracılığıyla ekranları fazla çaba harcamadan monte etmek mümkündür. Montaj setleri "Aksesuarlar" altında bulunabilir. Ayrıca konfigüratörde muhafazanızı kolayca monte edebilirsiniz. İlgili montaj seti çıktı olarak sağlanır. Konfigüratörü, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek bulabilirsiniz.

Daha az görüntüle

Portatif muhafazaya boşluklar yerleştirebilir miyim?

Evet, boşluklar ve diğer özelleştirmeler mümkündür. Servis merkezimiz bunun için hizmetinizdedir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.


Membran tuş takımını da özelleştirebilir miyim?

Evet, membran tuş takımları, konfigüratörümüz kullanılarak özelleştirilebilir. Bu konfigüratöre, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için web s... Daha fazla görüntüle

Evet, membran tuş takımları, konfigüratörümüz kullanılarak özelleştirilebilir. Bu konfigüratöre, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

Portatif muhafazalar için darbeye dayanıklı kılıflar mevcut mu?

Evet, talep üzerine darbeye dayanıklı kılıflar temin edilebilir.


Portatif muhafazanın montajı için hangi el aleti gereklidir?

HCS'yi monte etmek için PH 0 düz uçlu tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir. Bir ekran monte edilmişse, Torx T6 da gereklidir.


Portatif muhafazada hangi bağlantı teknolojisi kullanılabilir?

Ön paneller sayesinde portatif muhafaza, kapsamlı bağlantı teknolojisi için bol miktarda alan sağlar. SPE ve SAC konnektörlerinden klasik RJ45 jaklarına kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için servis merkezimizle ileti... Daha fazla görüntüle

Ön paneller sayesinde portatif muhafaza, kapsamlı bağlantı teknolojisi için bol miktarda alan sağlar. SPE ve SAC konnektörlerinden klasik RJ45 jaklarına kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için servis merkezimizle iletişime geçmeniz yeterlidir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle