Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

DCS 5,7 M C O BP C 7035 - Elektronik boş kutu
2203173

Ekran muhafazası, 5,7", açık gri, merkezi pencere, ön kısım girintisiz, vidalarla birlikte iki yarım kovandan ve pil paketi kontaklarından oluşan pil paketi için

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Mobil ve sabit operatör panelleri için ekran muhafazaları
TFT ekran ve membran tuş takımlarının entegrasyonu
IP54 koruma sınıfına kadar
Darbeye dayanıklı ABS plastik
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0

Sıkça Sorulan Sorular


DCS ekran destekleri ile hangi IP koruma sınıfına ulaşabilirim?

Aksesuarlar kullanıldığında, DCS, en yüksek IP54 koruma sınıfı sunar. Bu, tam dokunma koruması olduğu anlamına gelir. Ayrıca, elektronik bileşenleriniz zararlı miktardaki toza ve her taraftan sıçrayan suya karşı korunur. Bunun için, Aksesuarlar altında "DCS ... Conta" contasını seçin.


Ekranı muhafazaya nasıl takabilirim?

Montaj setleri aracılığıyla ekranları fazla çaba harcamadan monte etmek mümkündür. Montaj setleri "Aksesuarlar" altında bulunabilir. Ayrıca konfigüratörde muhafazanızı kolayca monte edebilirsiniz. İlgili montaj seti çıktı olarak sağlanır. Konfigüratö... Daha fazla görüntüle

Montaj setleri aracılığıyla ekranları fazla çaba harcamadan monte etmek mümkündür. Montaj setleri "Aksesuarlar" altında bulunabilir. Ayrıca konfigüratörde muhafazanızı kolayca monte edebilirsiniz. İlgili montaj seti çıktı olarak sağlanır. Konfigüratörü, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek bulabilirsiniz.

Daha az görüntüle

DCS ekran desteğine özel açıklıklar yerleştirebilir miyim?

Evet, boşluklar ve diğer özelleştirmeler mümkündür. Servis merkezimiz bunun için hizmetinizdedir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.


Dokunmatik ekran gibi başka ekranlar mevcut mu?

Evet, ek ekranlar talep üzerine sağlanır.


Ekran desteğinde hangi bağlantı teknolojisi kullanılabilir?

Ekran desteği, kapsamlı bağlantı teknolojisi için bol miktarda alan sağlar. SPE ve SAC konnektörlerinden klasik RJ45 jaklarına kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için servis merkezimizle iletişime geçmeniz yeterlidir. ... Daha fazla görüntüle

Ekran desteği, kapsamlı bağlantı teknolojisi için bol miktarda alan sağlar. SPE ve SAC konnektörlerinden klasik RJ45 jaklarına kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için servis merkezimizle iletişime geçmeniz yeterlidir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

Ekran desteğini birleştirme için tasarlanmış hangi el aleti gereklidir?

DCS'yi monte etmek için yalnızca düz uçlu PH 0 tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir.