UCT1-TMF 5
-
Klemens etiketleri
0829237
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 4,8 mm, metin alanı genişliği: 4 mm
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Termal transfer yazıcısıyla yazılabilir |
| Ürün tipi | Klemens etiketi |
| Uygulama alanı | Weidmüller, Wago, ABB, CONTA-CLIP, ve Klemsan: Klemensler |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 72 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 12 |
| Slot tipi | yassı |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Genişlik | 4,45 mm |
| Yükseklik | 5,20 mm |
| Derinlik | 2,40 mm |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 4 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4,8 mm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PC |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
| Montaj tipi | kilitleme |
| Ürün numarası | 0829237 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2118 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356591164 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,157 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,045 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
TOPMARK NEO - Lazer etiketi 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Mürekkep kartuşu 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Temizleme kartuşu 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Mürekkep kartuşu 5146662
-
TMP-UCT-MAG4 - Magazin 0803345
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazin 1044357
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
TOPMARK LASER - Lazer etiketi 0831831
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Avantajlarınız
UCT1-TMF ... UniCard etiketleme aralığı Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), Conta-Klip ve Klemsan terminal blokları için işaretleri içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018