UC-TMF 5 RD - Klemens etiketleri
0818551

Klemens etiketleri, Tabaka, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96, metin alanı yüksekliği: 4,8 mm, metin alanı genişliği: 4,6 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
The UC-TM ... UniCard markalama ürün gamı, düz etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri için klemens etiketleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir