K-8E-M23F8/2,0-H00/M23F8-C5-S
-
Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör
1508135
Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, seri: KSH, M23-Dişi, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 4+4+4+PE, kilitleme tipi: SPEEDCON, kablo uzunluğu: 2 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir