Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

K-5E - OE/2,0-C03/M23 FKX - Kalıp plastik kablo fişi
1244219

Kalıp plastik kablo fişi, seri: KSF, M23-Dişi, açılı döndürülebilir, -120° sol/120° sağ, pin sayısı: 5+PE, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, kablo uzunluğu: 2 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Kolay bağlantı: kablo çıkış yönü konfigüre edilebilir açılı tasarım
Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir