FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
-
Kafa tipi dönüştürücü
2908743
Çıkış döngüsü beslemeli kafa tipi verici, RTD ve TC sensörlerin yanı sıra dirençli tip sensörlerden ve gerilim sensörlerinden gelen iki adete kadar sensör sinyalini HART iletişimi üzerinden veya 4 ... 20 mA olarak iletir; konfigüre edilebilir. Emniyet Bütünlük Seviyesi 2/3, kendinden güvenli.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Temperature transmitter |
Ürün gamı | Field Analog |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Kademe tepkisi (0–%99) | 0,8 s (TC) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
Test gerilimi | 2 kV AC |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
11 V ... 42 V (Standart) | |
11 V ... 32 V (SIL aktif) | |
11 V ... 30 V (Ex) |
Ölçüm | |
Giriş gerilim aralığı | -20 mV ... 100 mV |
Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -250 °C ... 2500 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Sıcaklık ölçüm aralığı | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Lineer direnç ölçüm aralığı | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimum ölçüm aralığı: 10 Ω) |
Sinyal | |
Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Maks. sinyal çıkış akımı | 23 mA |
Yük | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART kodlaması | FSK ± 0,5 mA |
HART versiyonu | 7 |
İletim hızı | 1200 Baud |
Şebeke frekans filtresi | 50/60 Hz |
İletişim direnci | ≥ 250 Ω |
Kapama gecikmesi | yaklaşık 10 s (HART) |
yaklaşık 28 s (Ölçülen değer) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP33 (saha muhafazasına tesisat sonrasında IP66/67, NEMA 4X) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL aktif) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -50 °C ... 100 °C |
Rakım | ≤ 4000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İklim sınıfı | C1 |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (Yoğunlaşmaya izin verilir) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Sertifika | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Sertifika | IECEx EPS 17.0076X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Recognized |
FM | |
Tanımlama | NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4 |
IS / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD | |
CSA | |
Tanımlama | Exia / Class I / Group ABCD T6/T5/T4 |
Montaj açıklaması | DIN 43729 B formuna uygun bağlantı kafasında montaj |
Ürün numarası | 2908743 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK3 |
Ürün Kodu | DK1242 |
Katalog Sayfası | Sayfa 189C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626347790 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 197,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 197,1 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018