RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD - Kablosuz modül
2885854

Tek yönlü, kablosuz, 2400 MHz iletim sistemi, 12...30 V DC veya 85...250 V AC beslemeli harici bir verici (transmitter, Tx), 12...30 V DC beslemeli DIN rayına monte edilen bir alıcı (receiver, Rx) ve antenlerden oluşur

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Frekans atlamalı Trusted Wireless teknolojisi
Konfigürasyon veya programlama gerektirmez
Lisans gerektirmeyen 2.4 GHz ISM bandı