RAD-ISM-2400-BD-BUS
-
Kablosuz modül
2867746
Tekrarlayıcı devreleri ve noktadan noktaya bağlantıları noktadan çok noktaya genişletmek için alıcı-verici ünitesi, 2400 MHz çift yönlü kablosuz iletim sistemleri için
Ürün Ayrıntıları
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,6 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 75 mA |
| Maks. akım tüketimi | 150 mA |
| Dijital | |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | maks. 1,5 V DC |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi (analog giriş) |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | < 170 Ω |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gerilim girişi (dijital giriş) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | 2x röle çıkış + 1 x RF link |
| Çıkış sayısı | 3 |
| Kontak tipi | 3 N/A kontak |
| Kontak malzemesi | Ag, altın kaplamalı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 0,5 A |
| Analog | |
| Çıkış ismi | Akım çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Kablosuz | |
| Yön | Çift yönlü |
| Frekans aralığı | 2400 MHz ... 2480 MHz |
| Kanal mesafesi | 500 kHz |
| Kanal grup sayısı | 7 |
| Grup başına kanal sayısı | 22 |
| İletim kapasitesi | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | Poliamid |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G EEx nL IIC |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex nL IIC T4 |
| Elektromanyetik uyum | R&TTE 1999/5/EC yönetmeliği ile uyumlu |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2867746 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DNC652 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918975074 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 244,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 244,1 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-OUT-4A-I - Genişleme modülü 2867128
-
RAD-IN-8D - Genişleme modülü 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Genişleme modülü 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Genişleme modülü 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Genişleme modülü 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Genişleme modülü 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Anten 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Anten 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anten 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Anten kablosu 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Anten kablosu 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Anten kablosu 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Anten kablosu 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Anten kablosu 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Anten splitter 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Anten splitter 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Koruma bantı 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptör 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Hopkey 2867898
Avantajlarınız
Frekans atlamalı Trusted Wireless teknolojisi
Konfigürasyon veya programlama gerektirmez
Bus ayağı ile sekiz I/O genişleme modülüne kadar bağlanabilir
Lisans gerektirmeyen 2.4 GHz ISM bandı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018