RAD-IN-4A-I
-
Genişleme modülü
2867115
4 analog akım çıkışlı (4 mA...) genişleme modülü 20 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Genişleme modülü |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,12 W |
Bağlanacak fren | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC (bus ayağı üzerinden) |
Tipik akım tüketimi | 100 mA |
Maks. akım tüketimi | 130 mA |
Analog | |
Giriş tanımlaması | Akım girişi |
Giriş sayısı | 4 |
Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
Akım girişinin giriş direnci | < 170 Ω |
Analog | |
Çözünürlük | 16 Bit |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 14 |
Vida yivi | M3 |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
Malzeme (Muhafaza) | Poliamid |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2867115 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC654 |
Katalog Sayfası | Sayfa 470C-6-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918929626 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 172,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 172,9 g |
Gümrük tarife no | 85177000 |
Menşe ülke | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018