LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Kablosuz modül
1639836
LoRaWAN® aracılığıyla cadde aydınlatması için Zhaga Book 18 uyumlu kontrol cihazı, ambalaj birimi: 48 adet, Zhaga uyumlu taban üzerinden besleme ve DALI-2 iletişimi, DALI-2 uyumlu elektronik balastların kontrolü
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (plastik muhafaza) |
| Transient aşırı gerilim koruması | hayır |
| Sistemin sınırları | |
| Tanım | Kablosuz modül |
| Desteklenen cihaz sayısı | = 1 (dahili güç kaynağı bulunan DALI iletişimi aracılığıyla) |
| ≤ 64 (harici güç kaynağı bulunan DALI iletişimi aracılığıyla) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | tip. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Bağlantı yöntemi | Zhaga Book 18 soketi |
| Fonksiyonlar | |
| Temel fonksiyonlar | LED sürücü kontrolörü |
| Otomatik kanal seçimi | ADR |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa |
| Ülke desteği | Mısır |
| Arnavutluk | |
| Andora | |
| Ermenistan | |
| Avusturya | |
| Bahreyn | |
| Bengladeş | |
| Belarus | |
| Belçika | |
| Burma (Myanmar) | |
| Bosna/Hersek | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgaristan | |
| Kamboçya | |
| Hırvatistan | |
| Kıbrıs Rum Kesimi | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Danimarka | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Almanya | |
| Yunanistan | |
| İzlanda | |
| Macaristan | |
| İran | |
| İtalya | |
| Laos | |
| Letonya | |
| Lübnan | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Makedonya | |
| Malta | |
| Moldovya | |
| Karadağ | |
| Fas | |
| Hollanda | |
| Yeni Zelanda | |
| Nijerya | |
| Norveç | |
| Umman | |
| Pakistan | |
| Filipinler | |
| Polonya | |
| Katar | |
| Romanya | |
| Suudi Arabistan | |
| Sırbistan | |
| Singapur | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| Güney Afrika | |
| İspanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Tunus | |
| Türkiye | |
| Ukrayna | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| Portekiz | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Tanım | LoRaWAN® EU 868 |
| Hayır | 1 |
| Frekans bandı | 868 MHz |
| Kablosuz standart | LoRaWAN® |
| İletim kapasitesi | 'e kadar 27 dBm |
| Menzil | 15 km'ye kadar |
| Receiver sensitivity | - 139,50 dBm |
| İletim fiziği | LoRa® |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Renk | şeffaf |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 0 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriter A, ±4 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transientler (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriter A, ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriter A, ±1 kV (simetrik) | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Yayılan parazit EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3'e göre parazit emisyon testi Radyo parazit özellikleri EN 55015 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj (Zhaga Book 18 konnektörü) |
| Ürün numarası | 1639836 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRE |
| Ürün Kodu | DREDIA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923164499 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 82,29 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 300 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İki yönlü LoRaWAN® iletişimi ile daha iyi enerji verimliliği
Uzaktan parametrelendirme ve diyagnostik ile daima aydınlatma noktalarına göz kulak olun
Haberleşme arızası durumunda otomatik yedek strateji
TLS 128 şifrelenmiş veri iletimi
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018