FL WLAN 5100
-
Kablosuz modül
2700718
WLAN erişim noktası, istemci, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekans 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, bağlantılar: 10 ...|36 V DC için COMBICON, LAN için 2x RJ45, merkezi küme yönetimi, WBM, 802.11i
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz ve 5 GHz 300 Mbps'e kadar |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,8 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 36 V DC |
| Besleme akımı | 200 mA |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Anten | |
| Hayır | 3 |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | Erişim noktası/istemci adaptörü/repeater/WDS köprü |
| Temel fonksiyonlar | SNMP (V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD card, çift FW resmi, 1 x DI, 1 x DO, 2 x Ethernet 10/100 Mbit, auto crossover, auto negotiation, MODE butonu |
| Konfigürasyon | Küme yönetimi, Web tabanlı yönetim, WPS |
| Otomatik kanal seçimi | evet |
| Güvenlik | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUS'u destekler | |
| MAC filtresi | |
| Kablosuz lisanslar | AB, diğer ülkeler e-shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Belçika |
| Bulgaristan | |
| Çin | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İtalya | |
| Katar | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Fas | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Güney Kore | |
| Tayvan | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| Kıbrıs | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (RJ45 port) |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz LAN |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Hayır | 3 |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| İletim kapasitesi | maks. 23 dBm |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 109 mm |
| Derinlik | 109 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Anten kablosu olmadan, anten girişi ile yükseklik |
| Renk | gümüş gri |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (İsteğe bağlı geniş sıcaklık aralığı) |
| Hava basıncı (çalışma) | 800 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 660 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz!) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Antenler teslim kapsamına dahil değildir |
| Ürün numarası | 2700718 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2W4 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356625395 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 540,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 540,3 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anten 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anten 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anten 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Anten 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksiyel kablo 2701402
-
FL RUGGED BOX - Kontrol kutusu 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Kontrol kutusu 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kontrol kutusu 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Kontrol kutusu 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksiyel kablo 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksiyel kablo 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksiyel kablo 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksiyel kablo 2903266
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Montaj plakası 2701092
-
IPASSIGN - Yazılım 2701094
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018