RC-12S1N8A8063X - Kablo konnektörü
1241053

M23, Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 5,5 mm ... 6,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları






Uyumlu Ürünler