CABLE-FLK20/2X14/2,0M/OMR-OUT
-
Kablo
2314079
Kablo seti; bağlantı 1: IDC/FLK soket dizisi (1x 20-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (2x 14-kutup); kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sistem kablosu |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP00 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 25 V AC |
Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Akım (Kanal başına, 50°C) | ≤ 1 A |
Akım (Kanal başına, 70°C) | ≤ 0,6 A |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV |
Kablo uzunluğu | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Tipi | 2464/1061 |
Kutup sayısı | 10 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | 10X0.14 [PVC] |
İletken tipi | Kablo seti |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 10x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
Dış kablo çapı | 6,10 mm ±0,4 mm |
Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 98 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 |
Halojensiz | hayır |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
Kablo tipi | İki modül için ayırma kablosu |
Saha seviyesi | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Kutup sayısı | 14 |
Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Kontrol seviyesi | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 20 |
Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2314079 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | DK221O |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356095761 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 208,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 208,4 g |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018