MR-ES-PH-400
-
İzleme rölesi
1217806
3-fazlı 400 V AC (3N~400/230 V AC) ±%30 gerilimlerin faz sırasını, faz hatasını ve asimetrisini izlemek için izleme rölesi, konfigüre edilebilir asimetri, 1 enversör kontak, Vidalı bağlantı bulunan
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Faz izleme rölesi |
Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III (IEC 60664-1'e uygun) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Şebeke tipi | 3 fazlı |
Nominal izolasyon gerilimi | 480 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Besleme | |
Besleme gerilimi | ±30 % (= ölçüm gerilimi) |
Nominal güç tüketimi | 8 VA (0,8 W) |
Giriş ismi | Ölçü girişi |
Ölçülen değer | AC sine (48 Hz ... 63 Hz) |
Nominal giriş gerilimi UN | 400 V (3N ~ 400/230 V) |
Frekans aralığı | 48 Hz ... 63 Hz |
Tepki gecikmesi ayar aralığı | 100 ms |
Fonksiyon | Asimetri |
Faz sırası | |
Faz hatası | |
Ayar hassasiyeti | ≤ 5 % (ölçekteki en yüksek limit) |
Tekrarlama hassasiyeti | ≤ 2 % |
Asimetri | 5 % ... 25% / OFF |
Geri kazanım süresi | 500 ms |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 topraksız enversör kontak |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
Çıkış sigortası | 5 A (yavaş eriyen ) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 20 ... 14 |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 87 mm |
Derinlik | 65 mm |
Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid PA 6.6, kendiliğinden sönen |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP40 (Muhafaza) |
IP20 (Bağlantı klemensleri) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
İzin verilen nem (çalışma) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
CCC | |
Tanımlama | GB/T 14048.5 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | TS 35 standart DIN rayı üzerine montaj (EN 60715'e göre) |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 1217806 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DKF |
Ürün Kodu | DKF211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151300968 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 77,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 77,7 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001441 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018