MACX-MR-V-600-R-PT - İzleme rölesi
1487460

RS-485 arabirimi (0 V ... 600 V AC/DC), ayarlanabilir eşik değerleri, yanıt gecikmesi, düşük gerilim, aşırı gerilim ve pencere izleme fonksiyonları ile 1 fazlı gerilim izleme rölesi. 24 V ... 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı. Hata kaydı depolamasının yanı sıra NFC ve Modbus/RTU iletişimini destekler, iki yapılandırma imkanına sahiptir. 1 PDT kuru kontak çıkışı, geçmeli bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları