MACX-MR-C-10-R-PT - İzleme rölesi
1487466

RS-485 arabiriminin yanı sıra aşırı akım, düşük akım ve pencere izleme fonksiyonlarına sahip akım izleme rölesi. 24 V240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, ayarlanabilir eşik değerleri, yanıt gecikmesi, hata kaydı depolama desteği, NFC iletişimi ve Modbus/RTU iletişimi desteği, iki yapılandırma imkanı ile. 1 PDT kuru kontak çıkışı, geçmeli bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları