EMR-IDC/1/UC- 1A
-
İzleme modülü
2764674
EMR elektronik izleme rölesi, düşük akım denetimi, ayarlanabilir histerisis ve röle çıkışı, nominal akım 1 A DC
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Akım izleme rölesi |
Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
Nominal güç tüketimi | < 5 VA |
Şebeke tipi | 1 fazlı |
Test gerilimi röle kontağı/röle kontağı | 2 kV AC |
Test gerilimi röle sargısı/röle kontağı | 4 kV AC |
Besleme | |
Besleme gerilimi | 230 V AC ±20 % |
Nominal güç tüketimi | < 5 VA |
Nominal akım IN | 1 A DC |
Maks. giriş akımı | 4 A DC |
Aşırı yük kapasitesi | 8 A (10 s) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,1 % |
Nominal değerin ayar aralığı | 10 % ... 100 % (IN referanslı) |
Histerisis ayar sahası | 2 % ... 20 % (setpoint referanslı) |
Tipik tepki süresi | 0,1 s ... 10 s |
Tipik bırakma zamanı | 200 ms |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | Tek kontak, 2 enversör kontak |
Kontak malzemesi | AgNi 90/10, + 5 µm sert altın kaplama |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (altın katman bozulduğu zaman) | |
Sürekli sınır akımı | 0,5 A |
5 A (altın katman bozulduğu zaman) | |
Maksimum kalkış akımı | 0,2 A |
6 A (altın katman bozulduğu zaman) | |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 5 W (24 V DC için) |
120 W (24 V DC'de - Değerler altın kaplama bozulduğu zaman geçerlidir) | |
40 W (48 V DC'de - Değerler altın kaplama bozulduğu zaman geçerlidir) | |
35 W (60 V DC'de - Değerler altın kaplama bozulduğu zaman geçerlidir) | |
30 W (110 V DC'de - Değerler altın kaplama bozulduğu zaman geçerlidir) | |
55 W (220 V DC'de - Değerler altın kaplama bozulduğu zaman geçerlidir) | |
5 VA (24 V AC için) | |
1100 VA (250 V AC'de - Değerler altın kaplama bozulduğu zaman geçerlidir) |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 108 mm |
Muhafaza izolasyon malzemesi | ABS |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C (yoğunlaşma yok) |
Statik elektriğin deşarjına dayanım | IEC 801-2/EN 60 801-2/intensity 3 |
Elektromanyetik alanlara dayanım | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/intensity 3 |
Hızlı transientlere dayanım (Burst) | IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/intensity 4 |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2764674 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DK66ZZ |
Katalog Sayfası | Sayfa 421IF-2002 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918066109 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 281 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 281 g |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018